Filtreringsvillkor

T-slot keys for wedge clamps (41505-17)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 4 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Screw Nominal (M)

L=Length

(mm)

L1

(mm)

H=Height

(mm)

H1

(mm)

B=Width

(mm)

Form

Suitable for

Weight (ERP)

(kg)

Minsta beställningsantal
M10
24
-
22
9.95
19
A
Fixed jaw single-sided
0.0753
1 stycken
M10
36
18
22
9.95
19
C
Fixed jaw double-sided
0.1081
1 stycken
M12
24
-
22
9.95
19
A
Wedge clamp with fixed jaw
0.0600
1 stycken
M12
26
-
18
9.5
18.5
B
Double-sided wedge clamp
0.0627
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
14.24 €
( 16.95 € )
4 arbetsdagar
16.48 €
( 19.61 € )
4 arbetsdagar
14.24 €
( 16.95 € )
4 arbetsdagar
10.49 €
( 12.48 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

· For clamping and fastening onto clamping rails

· Ground guide in the clamping rail

· Additional guide for fixed stops

· Suitable for multi-clamping system