2
Filtreringsvillkor

Trapezoidal thread nuts, round single-start, RH or LH thread (24003)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 180 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Screw Nominal (M)

L=Length

(mm)

D1=Outside diameter

(mm)

DxP=thread

Version 1

Main material

RoHS

Weight (ERP)

(kg)

Minsta beställningsantal
8
12
18
Tr 8x1.5
RH Thread
Steel
Yes
0.0187
1 stycken
8
16
18
Tr 8x1.5
RH Thread
Steel
Yes
0.0250
1 stycken
8
12
18
Tr 8x1.5
RH Thread
Stainless steel
Yes
0.0187
1 stycken
8
16
18
Tr 8x1.5
RH Thread
Gunmetal
No
0.0289
1 stycken
8
16
18
Tr 8x1.5
RH Thread
Plastic
Yes
0.0045
1 stycken
8
12
18
Tr 8x1.5
LH Thread
Steel
Yes
0.0186
1 stycken
8
16
18
Tr 8x1.5
LH Thread
Steel
Yes
0.0100
1 stycken
8
12
18
Tr 8x1.5
LH Thread
Stainless steel
Yes
0.0188
1 stycken
8
16
18
Tr 8x1.5
LH Thread
Gunmetal
No
0.0290
1 stycken
8
16
18
Tr 8x1.5
LH Thread
Plastic
Yes
0.0045
1 stycken
10
15
22
Tr 10x2
RH Thread
Steel
Yes
0.0345
1 stycken
10
20
22
Tr 10x2
RH Thread
Steel
Yes
0.0472
1 stycken
10
15
22
Tr 10x2
RH Thread
Stainless steel
Yes
0.0353
1 stycken
10
20
22
Tr 10x2
RH Thread
Gunmetal
No
0.0543
1 stycken
10
20
22
Tr 10x2
RH Thread
Plastic
Yes
0.0085
1 stycken
10
15
22
Tr 10x2
LH Thread
Steel
Yes
0.0346
1 stycken
10
20
22
Tr 10x2
LH Thread
Steel
Yes
0.0472
1 stycken
10
15
22
Tr 10x2
LH Thread
Stainless steel
Yes
0.0353
1 stycken
10
20
22
Tr 10x2
LH Thread
Gunmetal
No
0.0545
1 stycken
10
20
22
Tr 10x2
LH Thread
Plastic
Yes
0.0087
1 stycken
10
15
22
Tr 10x3
RH Thread
Steel
Yes
0.0359
1 stycken
10
20
22
Tr 10x3
RH Thread
Steel
Yes
0.0485
1 stycken
10
15
22
Tr 10x3
RH Thread
Stainless steel
Yes
0.0359
1 stycken
10
20
22
Tr 10x3
RH Thread
Gunmetal
No
0.0564
1 stycken
10
20
22
Tr 10x3
RH Thread
Plastic
Yes
0.0086
1 stycken
10
15
22
Tr 10x3
LH Thread
Steel
Yes
0.0350
1 stycken
10
20
22
Tr 10x3
LH Thread
Steel
Yes
0.0484
1 stycken
10
15
22
Tr 10x3
LH Thread
Stainless steel
Yes
0.0361
1 stycken
10
20
22
Tr 10x3
LH Thread
Gunmetal
No
0.0534
1 stycken
10
20
22
Tr 10x3
LH Thread
Plastic
Yes
0.0086
1 stycken
12
18
26
Tr 12x3
RH Thread
Steel
Yes
0.0594
1 stycken
12
24
26
Tr 12x3
RH Thread
Steel
Yes
0.0797
1 stycken
12
18
26
Tr 12x3
RH Thread
Stainless steel
Yes
0.0593
1 stycken
12
24
26
Tr 12x3
RH Thread
Gunmetal
No
0.0920
1 stycken
12
24
26
Tr 12x3
RH Thread
Plastic
Yes
0.0117
1 stycken
12
18
26
Tr 12x3
LH Thread
Steel
Yes
0.0586
1 stycken
12
24
26
Tr 12x3
LH Thread
Steel
Yes
0.0804
1 stycken
12
18
26
Tr 12x3
LH Thread
Stainless steel
Yes
0.0603
1 stycken
12
24
26
Tr 12x3
LH Thread
Gunmetal
No
0.0903
1 stycken
12
24
26
Tr 12x3
LH Thread
Plastic
Yes
0.0100
1 stycken
14
21
30
Tr 14x3
RH Thread
Steel
Yes
0.0911
1 stycken
14
28
30
Tr 14x3
RH Thread
Steel
Yes
0.1239
1 stycken
14
21
30
Tr 14x3
RH Thread
Stainless steel
Yes
0.0943
1 stycken
14
28
30
Tr 14x3
RH Thread
Gunmetal
No
0.1409
1 stycken
14
28
30
Tr 14x3
RH Thread
Plastic
Yes
0.0226
1 stycken
14
21
30
Tr 14x3
LH Thread
Steel
Yes
0.0910
1 stycken
14
28
30
Tr 14x3
LH Thread
Steel
Yes
0.1234
1 stycken
14
21
30
Tr 14x3
LH Thread
Stainless steel
Yes
0.0943
1 stycken
14
28
30
Tr 14x3
LH Thread
Gunmetal
No
0.1408
1 stycken
14
28
30
Tr 14x3
LH Thread
Plastic
Yes
0.0225
1 stycken
14
21
30
Tr 14x4
RH Thread
Steel
Yes
0.0924
1 stycken
14
28
30
Tr 14x4
RH Thread
Steel
Yes
0.1257
1 stycken
14
21
30
Tr 14x4
RH Thread
Stainless steel
Yes
0.0927
1 stycken
14
28
30
Tr 14x4
RH Thread
Gunmetal
No
0.1448
1 stycken
14
28
30
Tr 14x4
RH Thread
Plastic
Yes
0.0225
1 stycken
14
21
30
Tr 14x4
LH Thread
Steel
Yes
0.0913
1 stycken
14
28
30
Tr 14x4
LH Thread
Steel
Yes
0.1255
1 stycken
14
21
30
Tr 14x4
LH Thread
Stainless steel
Yes
0.0939
1 stycken
14
28
30
Tr 14x4
LH Thread
Gunmetal
No
0.1425
1 stycken
14
28
30
Tr 14x4
LH Thread
Plastic
Yes
0.0228
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
7.94 €
( 9.45 € )
4 arbetsdagar
8.65 €
( 10.29 € )
4 arbetsdagar
15.22 €
( 18.11 € )
4 arbetsdagar
12.96 €
( 15.42 € )
4 arbetsdagar
15.37 €
( 18.29 € )
4 arbetsdagar
12.31 €
( 14.65 € )
4 arbetsdagar
16.92 €
( 20.13 € )
4 arbetsdagar
18.55 €
( 22.07 € )
4 arbetsdagar
19.28 €
( 22.94 € )
4 arbetsdagar
19.84 €
( 23.61 € )
4 arbetsdagar
6.89 €
( 8.20 € )
4 arbetsdagar
7.51 €
( 8.94 € )
4 arbetsdagar
14.01 €
( 16.67 € )
4 arbetsdagar
11.69 €
( 13.91 € )
4 arbetsdagar
13.39 €
( 15.93 € )
4 arbetsdagar
10.74 €
( 12.78 € )
4 arbetsdagar
14.12 €
( 16.80 € )
4 arbetsdagar
16.10 €
( 19.16 € )
4 arbetsdagar
17.60 €
( 20.94 € )
4 arbetsdagar
18.12 €
( 21.56 € )
4 arbetsdagar
6.89 €
( 8.20 € )
4 arbetsdagar
7.51 €
( 8.94 € )
4 arbetsdagar
14.01 €
( 16.67 € )
4 arbetsdagar
12.09 €
( 14.39 € )
4 arbetsdagar
13.39 €
( 15.93 € )
4 arbetsdagar
10.74 €
( 12.78 € )
4 arbetsdagar
14.12 €
( 16.80 € )
4 arbetsdagar
16.10 €
( 19.16 € )
4 arbetsdagar
17.60 €
( 20.94 € )
4 arbetsdagar
18.12 €
( 21.56 € )
4 arbetsdagar
6.36 €
( 7.57 € )
4 arbetsdagar
8.69 €
( 10.34 € )
4 arbetsdagar
19.69 €
( 23.43 € )
4 arbetsdagar
13.92 €
( 16.56 € )
4 arbetsdagar
15.37 €
( 18.29 € )
4 arbetsdagar
9.49 €
( 11.29 € )
4 arbetsdagar
18.78 €
( 22.35 € )
4 arbetsdagar
21.09 €
( 25.10 € )
4 arbetsdagar
16.77 €
( 19.96 € )
4 arbetsdagar
17.24 €
( 20.52 € )
4 arbetsdagar
8.10 €
( 9.64 € )
4 arbetsdagar
12.10 €
( 14.40 € )
4 arbetsdagar
16.53 €
( 19.67 € )
4 arbetsdagar
17.47 €
( 20.79 € )
4 arbetsdagar
18.13 €
( 21.57 € )
4 arbetsdagar
18.59 €
( 22.12 € )
4 arbetsdagar
15.41 €
( 18.34 € )
4 arbetsdagar
19.18 €
( 22.82 € )
4 arbetsdagar
23.31 €
( 27.74 € )
4 arbetsdagar
24.25 €
( 28.86 € )
4 arbetsdagar
8.10 €
( 9.64 € )
4 arbetsdagar
12.10 €
( 14.40 € )
4 arbetsdagar
21.09 €
( 25.10 € )
4 arbetsdagar
17.47 €
( 20.79 € )
4 arbetsdagar
18.13 €
( 21.57 € )
4 arbetsdagar
18.59 €
( 22.12 € )
4 arbetsdagar
15.41 €
( 18.34 € )
4 arbetsdagar
22.66 €
( 26.97 € )
4 arbetsdagar
23.31 €
( 27.74 € )
4 arbetsdagar
24.25 €
( 28.86 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

· Corresponding to the dimensions and requirements of DIN 103

· For low-noise motion drives

· Good dry-running properties with gunmetal and plastic