Filtreringsvillkor
  • L=Length(mm)
  • B=Width(mm)
  • H=Height(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • D5(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • Mx(Nm)
  • Mz(Nm)
  • My(Nm)
  • F1(N)
  • F2(N)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • H4(mm)
  • Travel S(mm)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 4 arbetsdagar

Cross tables, short, with position indicators, Form A (21132)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 2 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer

L=Length

(mm)

B=Width

(mm)

H=Height

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

D5

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

L4

(mm)

Mx

(Nm)

Mz

(Nm)

My

(Nm)

F1

(N)

F2

(N)

F3

(N)

B1

(mm)

B2

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

H4

(mm)

Travel S

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Minsta beställningsantal
134.5
46
18
8
M4
4
80
46
75
20
1.9
1.9
0.9
200
200
X = 39 (50)
36
21
14
27
23
14
14
0.3307
1 stycken
187.5
75
23.5
12
M6
6
133
75
120
30
5.5
5.5
3
300
300
X = 58 (100)
60
38
20
29
27
15.5
25
1.2680
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
477.71 €
( 568.47 € )
4 arbetsdagar
625.79 €
( 744.69 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

· For setting up cross tables easily

· Adjustments can be made without the need to loosen or clamp the spindle

· Play-free axial backlash

· Self-locking spindle

· Modular design offers simple combination options