Filtreringsvillkor
  • Internal diameter(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • A(mm)
  • A1(mm)
  • A2(mm)
  • A3(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • Dynamic base loads(kN)
  • Static base loads(kN)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 4 arbetsdagar

Insert bearing UC (24230)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 9 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Internal diameter

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

A

(mm)

A1

(mm)

A2

(mm)

A3

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

LA=Bearing

Dynamic base loads

(kN)

Static base loads

(kN)

Grub screw

Weight (ERP)

(kg)

Minsta beställningsantal
20
29
47
18.3
12.7
4.8
3.7
31
17
UC 204
9.88
6.2
M6x0.75
0.1600
1 stycken
25
34
52
19.7
14.3
5
3.9
34
17
UC 205
10.78
6.98
M6x0.75
0.2000
1 stycken
30
40.5
62
22.2
15.9
5
5
38.1
19
UC 206
14.97
10.04
M6x0.75
0.3200
1 stycken
35
48
72
25.4
17.5
7
5.7
42.9
20
UC 207
19.75
13.67
M8x1
0.4800
1 stycken
40
53
80
30.2
19
8
6.2
49.2
21
UC 208
22.71
15.94
M8x1
0.6400
1 stycken
45
57.3
85
30.2
19
8
6.4
49.2
22
UC 209
24.36
17.71
M8x1
0.6800
1 stycken
50
63
90
32.6
19
10
6.5
51.6
24
UC 210
26.98
19.84
M10x1.25
0.0800
1 stycken
55
70
100
33.4
22.2
10
7
55.6
25
UC 211
33.37
25.11
M10x1.25
1.1100
1 stycken
60
77
110
39.7
25.4
10
7.6
65.1
27
UC 212
36.74
27.97
M10x1.25
1.5400
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
12.93 €
( 15.39 € )
4 arbetsdagar
14.23 €
( 16.93 € )
4 arbetsdagar
19.46 €
( 23.16 € )
4 arbetsdagar
23.61 €
( 28.10 € )
4 arbetsdagar
29.82 €
( 35.49 € )
4 arbetsdagar
33.27 €
( 39.59 € )
4 arbetsdagar
40.77 €
( 48.52 € )
4 arbetsdagar
47.49 €
( 56.51 € )
4 arbetsdagar
61.00 €
( 72.59 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

· Inside rings for easier fastening

· Internal diameter with plus-tolerance

· Lubricated for entire service life