Filtreringsvillkor
  • Lager
  • Internal diameter (before contraction)(mm)
  • Tube Length(mm)
  • Bushing tube (heat-shrink type) applicable wire finish outside diameter (φ)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
    • Inom 5 arbetsdagar
  • Bushing Tube (Heat Shrink-Type)【10 stycken】

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 3 kandidater hittades.
      Antal:

      Artikelnummerlista

      Antal artiklar
      Artikelnummer

      Internal diameter (before contraction)

      (mm)

      Tube Length

      (mm)

      Bushing tube (heat-shrink type) applicable wire finish outside diameter (φ)

      Minsta beställningsantal
      15
      50
      8 to 14 mm
      1 förpackningar

      10 stycken

      20
      60
      11 to 19mm
      1 förpackningar

      10 stycken

      25
      70
      13 to 24mm
      1 förpackningar

      10 stycken

      Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
      Standardavsändningsdatum
      16.42 €4.93 €
      ( 5.87 € )
      Lagervara - 1 arbetsdagKan skickas samma dag
      26.53 €
      ( 31.57 € )
      5 arbetsdagar
      24.60 €8.61 €
      ( 10.25 € )
      Lagervara - 1 arbetsdagKan skickas samma dag

      Detaljerad information

      Grundläggande information

      [Features]
      • This is a bushing tube that is used for preventing trouble and reducing gaps between electric wiring (cords) and cord openings on connector bodies or plugs.