Artikelnummer:
kandidater hittades.Artikelnummer |
---|
Beställningen pausad |
Beställningen pausad |
Beställningen pausad |
Beställningen pausad |
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
7.44 € ( 8.85 € ) | 6 arbetsdagar |
19.97 € ( 23.76 € ) | 6 arbetsdagar |
9.84 € ( 11.71 € ) | 6 arbetsdagar |
17.52 € ( 20.85 € ) | 6 arbetsdagar |
9.77 € ( 11.63 € ) | 6 arbetsdagar |
30.41 € ( 36.19 € ) | 6 arbetsdagar |
32.60 € ( 38.79 € ) | 6 arbetsdagar |
12.78 € ( 15.21 € ) | 6 arbetsdagar |
18.24 € ( 21.71 € ) | 6 arbetsdagar |
18.21 € ( 21.67 € ) | 6 arbetsdagar |
44.76 € ( 53.26 € ) | 6 arbetsdagar |
9.24 € ( 11.00 € ) | 6 arbetsdagar |
20.71 € ( 24.64 € ) | 6 arbetsdagar |
18.05 € ( 21.48 € ) | 6 arbetsdagar |
16.92 € ( 20.13 € ) | 6 arbetsdagar |
14.02 € ( 16.68 € ) | 6 arbetsdagar |
16.29 € ( 19.39 € ) | 6 arbetsdagar |
20.29 € ( 24.15 € ) | 6 arbetsdagar |
22.35 € ( 26.60 € ) | 6 arbetsdagar |
20.96 € ( 24.94 € ) | 6 arbetsdagar |
7.80 € ( 9.28 € ) | 6 arbetsdagar |
16.36 € ( 19.47 € ) | 6 arbetsdagar |
20.62 € ( 24.54 € ) | 6 arbetsdagar |
20.12 € ( 23.94 € ) | 6 arbetsdagar |
22.03 €10.79 € ( 12.84 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
23.92 € ( 28.46 € ) | 6 arbetsdagar |
11.98 € ( 14.26 € ) | 6 arbetsdagar |
11.10 € ( 13.21 € ) | 6 arbetsdagar |
8.87 € ( 10.56 € ) | 6 arbetsdagar |
10.13 € ( 12.05 € ) | 6 arbetsdagar |
28.85 € ( 34.33 € ) | 6 arbetsdagar |
16.28 € ( 19.37 € ) | 6 arbetsdagar |
28.48 € ( 33.89 € ) | 6 arbetsdagar |
9.71 € ( 11.55 € ) | 6 arbetsdagar |
45.64 € ( 54.31 € ) | 6 arbetsdagar |
15.09 € ( 17.96 € ) | 6 arbetsdagar |
19.31 € ( 22.98 € ) | 6 arbetsdagar |
7.67 € ( 9.13 € ) | 6 arbetsdagar |
8.76 € ( 10.42 € ) | 6 arbetsdagar |
11.45 € ( 13.63 € ) | 6 arbetsdagar |
38.59 € ( 45.92 € ) | 6 arbetsdagar |
BNC connector—a coaxial connector widely used with a variety of equipment. A wide variety of different types are available.
[Features]
· Most common as a 50 Ω connector: The BNC series is used most widely as a 50 Ω connector (a 75 Ω type is also available.)
Quick-release type bayonet lock: An easily attachable/detachable bayonet lock mechanism.
Compatible cable: Coaxial cables with a finished outer diameter of approximately ø3 to ø8 (RG-55, 58/U, etc.).
Complied standards: Japan Ministry of Defense (DSPC6202.)
Japanese Industrial Standards (JISC5412): MIL standard compliant