Bekräftad
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 10 arbetsdagar

Push-in Rivets for D3000 Series

Artikelnummer:

900128-1
Rensa
  • Den här artikeln kan beställas med 10 enheter.

Antal:
Loading...

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer
900128-1
Minsta beställningsantal
10 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
0.96 €
( 1.14 € )
10 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

These are used to secure the panel type of tab housing to the panel.

[Features]
・ Used to secure the panel type of tab housing to the panel (Use as an easy mounting type. Not suitable for items with many electrodes or in cases of frequent insertion and removal.)

Artikelnumret har bekräftats