Bekräftad
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 3 arbetsdagar

Han Q4 / 2-M-c male insert

Artikelnummer:

09 12 006 3041
Rensa
    Antal:
    Loading...

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    09 12 006 3041
    Relaterat
    Minsta beställningsantal
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    26.77 €
    ( 31.86 € )
    3 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Specifications]
    ・UL / CSA: UL 1977 ECBT2.E235076, CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076, UL 2237 PVVA2.E318390, CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
    ・eCl@ss: 27440205 Contact insert for industrial connectors
    ・Connection (components): Crimp
    ・Connector type: Pin inset
    ・Nominal voltage(V): 690
    ・Number of pins: 2

    Artikelnumret har bekräftats