Märken
Företag
Kontakt
Registrera dig
Logga in
Varukorg
SV
Produkter
Lösningscenter
Branscher
MISUMIS START
Wiring Components
Connectors (General Purpose)
Connectors (Options, Others)
Accessories for size 3 A - housings surface mounting
Filtreringsvillkor
Rensa alla
Temperature range(°C)
-40 - +125
Material (details)
Metal
Type (misc.)
Straight cable output, 1 transverse lock
IP rating
IP44
IP67
Thread type
PG11
Uppskattade leveransdagar
Alla
Inom 3 arbetsdagar
Inom 23 arbetsdagar
HARTING
Accessories for size 3 A - housings surface mounting
Katalog
Artikelnummer:
Ej färdigt:
2
kandidater hittades.
Lägg till i mina komponenter
Antal:
Lägg i varukorg
Artikelnummerlista
Katalog
Artikelnummerlista
Antal artiklar
30 poster
60 poster
90 poster
1
Artikelnummer
09 20 003 0220
09 20 003 1250
Relaterat
Temperature range
(°C)
Material (details)
Type (misc.)
IP rating
Thread type
Minsta beställningsantal
-
-
-
-
IP67
-
1 stycken
-
-40 - +125
Metal
Straight cable output, 1 transverse lock
IP44
PG11
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Sortera efter
Standardavsändningsdatum
Sortera efter
9.99 €
(
11.89 €
)
3 arbetsdagar
15.87 €
(
18.89 €
)
23 arbetsdagar
1
Katalog
Products homepage
Öppna
Katalog (2-sidigt uppslag)
Loading...