Filtreringsvillkor
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 3 arbetsdagar

Cable grommet KEL-DPZ-KL

Cable grommet KEL-DPZ-KL 43675.001

Artikelnummer:

43675.001
Rensa
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    43675.001
    Minsta beställningsantal
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    74.07 €
    ( 88.14 € )
    3 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Specifications]
    ・For max. no. of cables: 72
    ・Max. cable diameter (mm): 22
    ・Length (mm): 221
    ・Width(mm): 90
    ・Height(mm): 4
    ・Materials: Elastomer
    ・Base frame materials: Polyamide, Stainless steel (V2A)

    [Features]
    ・Fast mounting
    ・High cable density
    ・Certified protection up to IP66 (acc. to EN 60529)
    ・Automatic sealing and strain relief for the cable
    ・Hygienic design - free of dirt-collecting recesses
    ・Space-saving shape
    ・KEL-DPZ-KL