1
Bekräftad
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 3 arbetsdagar

Cable Length Meter

Artikelnummer:

142744
Rensa
    Antal:
    Loading...

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    142744
    Minsta beställningsantal
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    349.57 €
    ( 415.99 € )
    3 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Specifications]
    ・Product type: Handheld cable meter
    ・Reading range(s)(m): 0 - 9999.9
    ・Suitable for cable diameter: 4-35mm

    [Features]
    ・Measuring device for fast and precise determination of cable lengths
    ・Measurement range from 0 to 9999.9 m
    ・On construction sites, in the warehouse, workshop
    ・With holder shaft for stationary use in combination

    Artikelnumret har bekräftats