Filtreringsvillkor
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 3 arbetsdagar

Cable Kellem Grip Made Of Galvanised Steel Wire

Artikelnummer:

Ej färdigt: 3 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer

    Breaking load

    (kN)

    Cable diameter

    (mm)

    Tensile force

    (kN)

    Weight

    (g)

    Minsta beställningsantal
    22.6
    20 - 30
    11.3
    850.0
    1 stycken
    37
    30 - 40
    18.5
    900.0
    1 stycken
    55
    40 - 50
    27.5
    950.0
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    114.71 €
    ( 136.50 € )
    3 arbetsdagar
    125.63 €
    ( 149.50 € )
    3 arbetsdagar
    142.01 €
    ( 168.99 € )
    3 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Specifications]
    ・Product type: Cable draw grip
    ・Cable diameter(mm): 20-30, 30-40, 40-50
    ・Product size (length)(mm): 900
    ・Tensile force (kN) : 11.3, 18.5, 27.5
    ・Material: Galvanized steel

    [Features]
    ・For underground cabling
    ・With 1 crimped cable loop