Filtreringsvillkor
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 3 arbetsdagar

Cable Grips Made Of Galvanized Steel Wire

Artikelnummer:

142506
Rensa
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    142506
    Minsta beställningsantal
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    102.69 €
    ( 122.20 € )
    3 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Specifications]
    ・Product type: Cable draw grip
    ・Cable diameter(mm): 10-20
    ・Product size (length)(mm): 900
    ・Tensile force (kN) : 9.4
    ・Material: Galvanized steel

    [Features]
    ・For underground cabling
    ・With 1 crimped cable loop