Filtreringsvillkor
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 3 arbetsdagar

Crimp cable lug

Artikelnummer:

Ej färdigt: 46 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    AWG max.

    Cross section (max.)

    (mm²)

    Hole Ø

    (mm)

    Industrial goods

    Manufacturer part #

    Thread size

    Type (manufacturer type)

    Minsta beställningsantal
    10
    6
    6
    No
    1583020
    M6
    1583020
    1 stycken
    10
    6
    5
    No
    1583031
    M5
    1583031
    1 stycken
    10
    6
    10
    No
    1583032
    M10
    1583032
    1 stycken
    10
    6
    12
    No
    1583033
    M12
    1583033
    1 stycken
    8
    10
    5
    No
    1583034
    M5
    1583034
    1 stycken
    8
    10
    6
    No
    1583035
    M6
    1583035
    1 stycken
    6
    16
    5
    No
    1583036
    M5
    1583036
    1 stycken
    6
    16
    12
    No
    1583037
    M12
    1583037
    1 stycken
    4
    25
    5
    No
    1583038
    M5
    1583038
    1 stycken
    4
    25
    10
    No
    1583039
    M10
    1583039
    1 stycken
    2
    35
    10
    No
    1583040
    M10
    1583040
    1 stycken
    0
    50
    6
    No
    1583041
    M6
    1583041
    1 stycken
    0
    50
    8
    No
    1583042
    M8
    1583042
    1 stycken
    0
    50
    10
    No
    1583043
    M10
    1583043
    1 stycken
    0
    50
    12
    No
    1583044
    M12
    1583044
    1 stycken
    0
    50
    14
    No
    1583045
    M14
    1583045
    1 stycken
    -1
    70
    12
    -
    1583046
    M12
    1583046
    1 stycken
    -1
    70
    16
    -
    1583048
    M14
    1583048
    1 stycken
    -2
    95
    12
    -
    1583049
    M12
    1583049
    1 stycken
    -2
    95
    16
    -
    1583050
    M16
    1583050
    1 stycken
    -4
    150
    10
    No
    1583052
    M10
    1583052
    1 stycken
    10
    6
    8
    No
    1583148
    M8
    1583148
    1 stycken
    8
    10
    8
    No
    1583149
    M8
    1583149
    1 stycken
    8
    10
    10
    No
    1583150
    M10
    1583150
    1 stycken
    8
    10
    12
    No
    1583151
    M12
    1583151
    1 stycken
    6
    16
    6
    No
    1583152
    M6
    1583152
    1 stycken
    6
    16
    8
    No
    1583153
    M8
    1583153
    1 stycken
    6
    16
    10
    No
    1583154
    M10
    1583154
    1 stycken
    4
    25
    6
    No
    1583155
    M6
    1583155
    1 stycken
    4
    25
    8
    No
    1583156
    M8
    1583156
    1 stycken
    4
    25
    12
    No
    1583157
    M12
    1583157
    1 stycken
    4
    25
    14
    No
    1583158
    M14
    1583158
    1 stycken
    2
    35
    6
    No
    1583159
    M6
    1583159
    1 stycken
    2
    35
    8
    No
    1583160
    M8
    1583160
    1 stycken
    2
    35
    12
    No
    1583161
    M12
    1583161
    1 stycken
    2
    35
    14
    No
    1583162
    M14
    1583162
    1 stycken
    0
    50
    16
    No
    1583163
    M16
    1583163
    1 stycken
    -1
    70
    6
    -
    1583164
    M6
    1583164
    1 stycken
    -1
    70
    8
    -
    1583165
    M8
    1583165
    1 stycken
    -1
    70
    10
    -
    1583166
    M10
    1583166
    1 stycken
    -2
    95
    8
    -
    1583167
    M8
    1583167
    1 stycken
    -2
    95
    10
    -
    1583168
    M10
    1583168
    1 stycken
    -3
    120
    8
    No
    1583169
    M8
    1583169
    1 stycken
    -3
    120
    12
    No
    1583170
    M12
    1583170
    1 stycken
    -3
    120
    20
    No
    1583172
    M20
    1583172
    1 stycken
    -4
    150
    12
    No
    1583173
    M12
    1583173
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    1.01 €
    ( 1.20 € )
    3 arbetsdagar
    0.84 €
    ( 1.00 € )
    3 arbetsdagar
    0.73 €
    ( 0.87 € )
    3 arbetsdagar
    0.79 €
    ( 0.94 € )
    3 arbetsdagar
    0.85 €
    ( 1.01 € )
    3 arbetsdagar
    0.83 €
    ( 0.99 € )
    3 arbetsdagar
    0.81 €
    ( 0.96 € )
    3 arbetsdagar
    1.53 €
    ( 1.82 € )
    3 arbetsdagar
    1.59 €
    ( 1.89 € )
    3 arbetsdagar
    1.53 €
    ( 1.82 € )
    3 arbetsdagar
    2.37 €
    ( 2.82 € )
    3 arbetsdagar
    3.11 €
    ( 3.70 € )
    3 arbetsdagar
    2.89 €
    ( 3.44 € )
    3 arbetsdagar
    2.89 €
    ( 3.44 € )
    3 arbetsdagar
    2.89 €
    ( 3.44 € )
    3 arbetsdagar
    5.75 €
    ( 6.84 € )
    3 arbetsdagar
    3.93 €
    ( 4.68 € )
    3 arbetsdagar
    5.75 €
    ( 6.84 € )
    3 arbetsdagar
    5.23 €
    ( 6.22 € )
    3 arbetsdagar
    5.01 €
    ( 5.96 € )
    3 arbetsdagar
    7.35 €
    ( 8.75 € )
    3 arbetsdagar
    0.81 €
    ( 0.96 € )
    3 arbetsdagar
    0.84 €
    ( 1.00 € )
    3 arbetsdagar
    0.92 €
    ( 1.09 € )
    3 arbetsdagar
    1.20 €
    ( 1.43 € )
    3 arbetsdagar
    1.33 €
    ( 1.58 € )
    3 arbetsdagar
    1.33 €
    ( 1.58 € )
    3 arbetsdagar
    1.33 €
    ( 1.58 € )
    3 arbetsdagar
    1.53 €
    ( 1.82 € )
    3 arbetsdagar
    1.33 €
    ( 1.58 € )
    3 arbetsdagar
    2.05 €
    ( 2.44 € )
    3 arbetsdagar
    2.05 €
    ( 2.44 € )
    3 arbetsdagar
    2.05 €
    ( 2.44 € )
    3 arbetsdagar
    2.05 €
    ( 2.44 € )
    3 arbetsdagar
    2.37 €
    ( 2.82 € )
    3 arbetsdagar
    2.37 €
    ( 2.82 € )
    3 arbetsdagar
    3.11 €
    ( 3.70 € )
    3 arbetsdagar
    4.71 €
    ( 5.60 € )
    3 arbetsdagar
    3.93 €
    ( 4.68 € )
    3 arbetsdagar
    4.45 €
    ( 5.30 € )
    3 arbetsdagar
    6.28 €
    ( 7.47 € )
    3 arbetsdagar
    5.23 €
    ( 6.22 € )
    3 arbetsdagar
    6.84 €
    ( 8.14 € )
    3 arbetsdagar
    7.35 €
    ( 8.75 € )
    3 arbetsdagar
    8.93 €
    ( 10.63 € )
    3 arbetsdagar
    7.88 €
    ( 9.38 € )
    3 arbetsdagar