Filtreringsvillkor
  • Compatible T Groove
  • Bolt Diameter
  • A(mm)
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • E(mm)
  • F(mm)
  • G(mm)
  • H(mm)
  • Mass(kg)
  • Screw Diameter
  • Compatible T Groove Width(mm)
  • Tightening Force(kN)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar
    • Inom 7 arbetsdagar
    • Inom 9 arbetsdagar

Quick Hold Down Clamp

Quick Hold Down Clamp

Artikelnummer:

Ej färdigt: 27 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Compatible T Groove

    Bolt Diameter

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    E

    (mm)

    F

    (mm)

    G

    (mm)

    H

    (mm)

    Mass

    (kg)

    Screw Diameter

    Compatible T Groove Width

    (mm)

    Tightening Force

    (kN)

    Handle

    Jaw

    Minsta beställningsantal
    12
    M12
    48
    38
    200
    72
    4
    40
    16
    63
    0.86
    M12
    12
    5
    Angled
    Without V-Groove
    1 stycken
    12
    M12
    48
    38
    200
    72
    4
    40
    16
    37
    0.86
    M12
    12
    5
    Straight
    Without V-Groove
    1 stycken
    12
    M12
    48
    38
    200
    72
    4
    40
    16
    63
    0.85
    M12
    12
    5
    Angled
    With V Groove
    1 stycken
    12
    M12
    48
    38
    200
    72
    4
    40
    16
    37
    0.87
    M12
    12
    5
    Straight
    With V Groove
    1 stycken
    14
    M12
    48
    38
    200
    72
    4
    40
    16
    37
    0.86
    M12
    14
    5
    Straight
    Without V-Groove
    1 stycken
    14
    M12
    48
    38
    200
    72
    4
    40
    16
    63
    0.86
    M12
    14
    5
    Angled
    With V Groove
    1 stycken
    14
    M12
    48
    38
    200
    72
    4
    40
    16
    37
    0.86
    M12
    14
    5
    Straight
    With V Groove
    1 stycken
    16
    M14
    48
    38
    200
    72
    4
    40
    16
    63
    0.89
    M14
    16
    7
    Angled
    Without V-Groove
    1 stycken
    16
    M14
    48
    38
    200
    72
    4
    40
    16
    37
    0.89
    M14
    16
    7
    Straight
    Without V-Groove
    1 stycken
    16
    M14
    48
    38
    200
    72
    4
    40
    16
    63
    0.88
    M14
    16
    7
    Angled
    With V Groove
    1 stycken
    16
    M14
    48
    38
    200
    72
    4
    40
    16
    37
    0.88
    M14
    16
    7
    Straight
    With V Groove
    1 stycken
    18
    M14
    48
    38
    200
    72
    4
    40
    16
    63
    0.91
    M14
    18
    7
    Angled
    Without V-Groove
    1 stycken
    18
    M14
    48
    38
    200
    72
    4
    40
    16
    37
    0.91
    M14
    18
    7
    Straight
    Without V-Groove
    1 stycken
    18
    M14
    48
    38
    200
    72
    4
    40
    16
    63
    0.9
    M14
    18
    7
    Angled
    With V Groove
    1 stycken
    18
    M14
    48
    38
    200
    72
    4
    40
    16
    37
    0.9
    M14
    18
    7
    Straight
    With V Groove
    1 stycken
    10
    M8
    32
    19.6
    145
    50
    3
    32
    8
    44
    0.22
    M8
    10
    4
    Angled
    Without V-Groove
    1 stycken
    10
    M8
    32
    19.6
    145
    50
    3
    32
    8
    23
    0.22
    M8
    10
    4
    Straight
    Without V-Groove
    1 stycken
    10
    M8
    32
    19.6
    145
    50
    3
    32
    8
    44
    0.22
    M8
    10
    4
    Angled
    With V Groove
    1 stycken
    10
    M8
    32
    19.6
    145
    50
    3
    32
    8
    23
    0.22
    M8
    10
    4
    Straight
    With V Groove
    1 stycken
    12
    M8
    32
    19.6
    145
    50
    3
    32
    8
    44
    0.22
    M8
    12
    4
    Angled
    Without V-Groove
    1 stycken
    12
    M8
    32
    19.6
    145
    50
    3
    32
    8
    23
    0.22
    M8
    12
    4
    Straight
    Without V-Groove
    1 stycken
    12
    M8
    32
    19.6
    145
    50
    3
    32
    8
    44
    0.22
    M8
    12
    4
    Angled
    With V Groove
    1 stycken
    12
    M8
    32
    19.6
    145
    50
    3
    32
    8
    23
    0.22
    M8
    12
    4
    Straight
    With V Groove
    1 stycken
    14
    M8
    32
    19.6
    145
    50
    3
    32
    8
    44
    0.22
    M8
    14
    4
    Angled
    Without V-Groove
    1 stycken
    14
    M8
    32
    19.6
    145
    50
    3
    32
    8
    23
    0.22
    M8
    14
    4
    Straight
    Without V-Groove
    1 stycken
    14
    M8
    32
    19.6
    145
    50
    3
    32
    8
    23
    0.22
    M8
    14
    4
    Angled
    With V Groove
    1 stycken
    14
    M8
    32
    19.6
    145
    50
    3
    32
    8
    23
    0.22
    M8
    14
    4
    Straight
    With V Groove
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    334.01 €
    ( 397.47 € )
    7 arbetsdagar
    330.25 €
    ( 393.00 € )
    7 arbetsdagar
    353.72 €
    ( 420.93 € )
    7 arbetsdagar
    344.43 €
    ( 409.87 € )
    7 arbetsdagar
    330.25 €
    ( 393.00 € )
    7 arbetsdagar
    353.78 €
    ( 421.00 € )
    7 arbetsdagar
    344.37 €
    ( 409.80 € )
    7 arbetsdagar
    332.31 €
    ( 395.45 € )
    9 arbetsdagar
    330.43 €
    ( 393.21 € )
    7 arbetsdagar
    353.91 €
    ( 421.15 € )
    7 arbetsdagar
    344.50 €
    ( 409.95 € )
    7 arbetsdagar
    334.32 €
    ( 397.84 € )
    7 arbetsdagar
    330.56 €
    ( 393.37 € )
    7 arbetsdagar
    354.03 €
    ( 421.30 € )
    7 arbetsdagar
    344.62 €
    ( 410.10 € )
    7 arbetsdagar
    347.89 €
    ( 413.99 € )
    7 arbetsdagar
    363.89 €
    ( 433.03 € )
    7 arbetsdagar
    389.31 €
    ( 463.28 € )
    7 arbetsdagar
    377.08 €
    ( 448.73 € )
    7 arbetsdagar
    347.89 €
    ( 413.99 € )
    7 arbetsdagar
    363.89 €
    ( 433.03 € )
    7 arbetsdagar
    389.31 €
    ( 463.28 € )
    9 arbetsdagar
    377.08 €
    ( 448.73 € )
    7 arbetsdagar
    347.89 €
    ( 413.99 € )
    5 arbetsdagar
    363.89 €
    ( 433.03 € )
    7 arbetsdagar
    389.31 €
    ( 463.28 € )
    7 arbetsdagar
    377.08 €
    ( 448.73 € )
    7 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    Flat jaw and angled handle for quick hold down clamp (medium).