Filtreringsvillkor
  • Particle Size(#)
  • Outer Diameter(mm)
  • Blade thickness(mm)
  • Internal Diameter(mm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar
    • Inom 8 arbetsdagar
    • Inom 10 arbetsdagar
    • Inom 11 arbetsdagar
    • Inom 12 arbetsdagar

Resibon Super Cut【10 stycken】

Resibon Super Cut

Artikelnummer:

Ej färdigt: 9 kandidater hittades.
    Antal:

    Produktinformation

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Particle Size

    (#)

    Outer Diameter

    (mm)

    Blade thickness

    (mm)

    Internal Diameter

    (mm)

    Maximum operating rotation speed

    (m/s)

    Manufacturer Product Code

    Minsta beställningsantal
    46
    105
    1
    15
    80
    RSC 105 X 1.0 X 15 46 P
    2 förpackningar

    10 stycken

    40
    105
    1.6
    15
    80
    RSC 105 X 1.6 X 15 40 P
    1 förpackningar

    10 stycken

    40
    125
    2
    22
    80
    RSC 125X2.0X22(20) 40 P
    1 förpackningar

    10 stycken

    40
    150
    2
    22
    80
    RSC 150X2.0X22(20) 40 P
    1 förpackningar

    10 stycken

    40
    180
    2
    22
    80
    RSC 180X2.0X22(20) 40 P
    1 förpackningar

    10 stycken

    40
    205
    2
    22
    80
    RSC 205X2.0X22(20) 40 P
    1 förpackningar

    10 stycken

    30
    305
    2.5
    25.4
    80
    RSC 305 X 2.5 X 25.4 30 P
    1 förpackningar

    10 stycken

    30
    355
    2.5
    25.4
    80
    RSC 355 X 2.5 X 25.4 30 P
    1 förpackningar

    10 stycken

    30
    405
    2.8
    25.4
    72
    RSC 405 X 2.8 X 25.4 30 P
    1 förpackningar

    10 stycken

    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    33.44 €
    ( 39.79 € )
    11 arbetsdagar
    40.26 €
    ( 47.91 € )
    11 arbetsdagar
    74.07 €
    ( 88.14 € )
    11 arbetsdagar
    97.81 €
    ( 116.39 € )
    12 arbetsdagar
    108.09 €
    ( 128.63 € )
    6 arbetsdagar
    109.97 €
    ( 130.86 € )
    11 arbetsdagar
    113.85 €
    ( 135.48 € )
    10 arbetsdagar
    156.41 €
    ( 186.13 € )
    10 arbetsdagar
    207.06 €
    ( 246.40 € )
    8 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    <3M> Uses abrasive particles and a thin blade to exhibit outstanding sharpness. Innovative cutting grindstone which also features safety with a double-sided reinforcement mechanism. A wide lineup ranging from 105 mm to 405 mm earns customer trust.