Filtreringsvillkor
  • Outer Diameter(mm)
  • Width(mm)
  • Shaft Diameter(mm)
  • Particle Size(#)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar
    • Inom 9 arbetsdagar

Unilon Wheel with Shaft (Hard)

Unilon Wheel with Shaft (Hard)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 4 kandidater hittades.
    Antal:

    Produktinformation

     

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Outer Diameter

    (mm)

    Width

    (mm)

    Shaft Diameter

    (mm)

    Particle Size

    (#)

    Minsta beställningsantal
    10
    13
    3
    600
    10 stycken
    10
    13
    3
    1000
    10 stycken
    25
    25
    6
    600
    10 stycken
    25
    25
    6
    1500
    10 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    10.97 €
    ( 13.05 € )
    9 arbetsdagar
    9.84 €
    ( 11.71 € )
    6 arbetsdagar
    17.83 €
    ( 21.22 € )
    9 arbetsdagar
    17.77 €
    ( 21.15 € )
    9 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    Ideal for removal of scratches and rust. Can also be used for hairline finishing.

    [Features]
    · Selectable from abundant granularity and sizes.
    · It removes burrs without scraping, with no secondary burrs.
    · As it is soft, elastic and has good adaptability, it prevents fatigue.