Filtreringsvillkor

Toggle Hook Clamp 6848H

Toggle Hook Clamp 6848H

Artikelnummer:

Ej färdigt: 6 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    E

    (mm)

    F

    (mm)

    G

    (mm)

    H

    (mm)

    I

    (mm)

    J

    (mm)

    K

    (mm)

    L

    (mm)

    M

    (mm)

    N

    (mm)

    Mass

    (kg)

    Material

    Surface Treatment

    Pull-in force

    (kN)

    Overall length X Overall height

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    40~74
    13
    4
    38~70
    11
    5.2
    12
    6.5
    26
    24
    38
    10
    19
    70
    0.12
    SS400
    Zinc Plating
    1.6
    156x47
    1 stycken
    53~95
    19
    6
    48~90
    14
    6.5
    19
    8
    35
    32
    48
    15
    25
    91
    0.33
    SS400
    Zinc Plating
    3.2
    210x70
    1 stycken
    72~127
    32
    8
    65~120
    19
    8.5
    26
    9.5
    53
    46
    65
    23
    35
    110
    0.81
    SS400
    Zinc Plating
    7
    270x92
    1 stycken
    40~74
    13
    4
    38~70
    11
    5.2
    12
    6.5
    26
    24
    38
    10
    19
    70
    0.12
    SUS304
    -
    1.1
    156x47
    1 stycken
    53~95
    19
    6
    48~90
    14
    6.5
    19
    8
    35
    32
    48
    15
    25
    91
    0.33
    SUS304
    -
    2
    210x70
    1 stycken
    72~127
    32
    8
    65~120
    19
    8.5
    26
    9.5
    53
    46
    65
    23
    35
    110
    0.81
    SUS304
    -
    3.6
    270x92
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    108.89 €
    ( 129.58 € )
    34 arbetsdagar
    116.94 €
    ( 139.16 € )
    7 arbetsdagar
    199.99 €
    ( 237.99 € )
    7 arbetsdagar
    136.33 €
    ( 162.23 € )
    7 arbetsdagar
    182.85 €
    ( 217.59 € )
    7 arbetsdagar
    409.02 €
    ( 486.73 € )
    7 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    6848HNI is made of stainless steel. The hook length can be adjusted.