Filtreringsvillkor
  • A(mm)
  • C(mm)
  • Mass(kg)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar

Screw Jack (Fixed) Type (SJK-105K)

Artikelnummer:

SJK-105K
Rensa
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    SJK-105K

    A

    (mm)

    C

    (mm)

    Mass

    (kg)

    Minsta beställningsantal
    80 - 105
    60
    1.88
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    104.48 €
    ( 124.33 € )
    5 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    Attachment for No. E-175A can be used for SJK type. SJK-K type is provided with through holes in the center of the jack, making it possible to fix the jacks using bolts, etc.