Filtreringsvillkor
  • Outer Diameter(mm)
  • Blade thickness(mm)
  • Internal Diameter(mm)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar
    • Inom 11 arbetsdagar

Pro Cut Series PRO1-CUT【10 stycken】

Pro Cut Series PRO1-CUT

Artikelnummer:

Ej färdigt: 4 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Outer Diameter

    (mm)

    Blade thickness

    (mm)

    Internal Diameter

    (mm)

    Manufacturer Product Code

    Minsta beställningsantal
    105
    2.3
    15
    PRO1-CUT105 X 2.3 X 15A 30 P
    1 förpackningar

    10 stycken

    125
    2.6
    22
    PRO1-CUT125 X 2.6 X 22A 30 P
    1 förpackningar

    10 stycken

    180
    2.6
    22
    PRO1-CUT180 X 2.6 X 22A 30 P
    1 förpackningar

    10 stycken

    205
    2.6
    22
    PRO1-CUT205 X 2.6 X 22A 30 P
    1 förpackningar

    10 stycken

    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    35.98 €
    ( 42.82 € )
    11 arbetsdagar
    66.43 €
    ( 79.05 € )
    11 arbetsdagar
    102.58 €
    ( 122.07 € )
    6 arbetsdagar
    121.06 €
    ( 144.06 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    Double-sided reinforcement structure provides phenomenal durability and high safety. Special manufacturing method maintains sharpness even when used for difficult to cut materials such as stainless steel. Offset-type PRO 27 CUT is also available.

    [Features]
    · Double-sided reinforced cutting grindstone with phenomenal durability and high safety