Filtreringsvillkor
  • Pitch, Number of Threading(mm)
  • L(mm)
  • Shank diameter(mm)
  • Number of Grooves
  • Thread Length(mm)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar
    • Inom 15 arbetsdagar

Taper Tap Series for Pipes Spiral Fluted Short Screws for Stainless Steel SUS-SFT-S-TPT

Artikelnummer:

Ej färdigt: 7 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Nominal

    Pitch, Number of Threading

    (mm)

    L

    (mm)

    Shank diameter

    (mm)

    Number of Grooves

    Thread Length

    (mm)

    Tool No.

    Minsta beställningsantal
    R1/2
    14
    80
    18
    4
    27
    8309184
    1 stycken
    R1/4
    19
    62
    11
    4
    19.5
    8309182
    1 stycken
    R1/8
    28
    55
    8
    3
    16.5
    8309181
    1 stycken
    R1
    11
    95
    26
    4
    35
    8309188
    1 stycken
    R1/16
    28
    55
    8
    3
    16.5
    8309180
    1 stycken
    R3/4
    14
    85
    23
    4
    29
    8309186
    1 stycken
    R3/8
    19
    65
    14
    4
    21
    8309183
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    90.52 €
    ( 107.72 € )
    6 arbetsdagar
    44.00 €
    ( 52.36 € )
    6 arbetsdagar
    31.28 €
    ( 37.22 € )
    6 arbetsdagar
    279.00 €
    ( 332.01 € )
    6 arbetsdagar
    36.09 €
    ( 42.95 € )
    6 arbetsdagar
    153.00 €
    ( 182.07 € )
    6 arbetsdagar
    71.23 €
    ( 84.76 € )
    15 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    This is a short thread type used for machining tapered internal threads in pipes. It is suitable for blind holes with hard-to-cut materials such as stainless steel.