Filtreringsvillkor
  • Pitch, Number of Threading(mm)
  • L(mm)
  • Shank diameter(mm)
  • Number of Grooves
  • Thread Length(mm)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar
    • Inom 15 arbetsdagar

Taper Tap Series for Pipes Spiral Fluted Long Shank LT-SFT-TPT

Artikelnummer:

Ej färdigt: 7 kandidater hittades.
    Antal:

    Produktinformation

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Nominal

    Pitch, Number of Threading

    (mm)

    L

    (mm)

    Shank diameter

    (mm)

    Number of Grooves

    Thread Length

    (mm)

    Tool No.

    Minsta beställningsantal
    R1/2
    14
    150
    18
    4
    35
    8309719
    1 stycken
    R1/4
    19
    100
    11
    4
    28
    8309708
    1 stycken
    R1/4
    19
    150
    11
    4
    28
    8309710
    1 stycken
    R1/8
    28
    100
    8
    3
    19
    8309704
    1 stycken
    R1/8
    28
    150
    8
    3
    19
    8309706
    1 stycken
    R3/8
    19
    100
    14
    4
    28
    8309713
    1 stycken
    R3/8
    19
    150
    14
    4
    28
    8309715
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    107.02 €
    ( 127.35 € )
    6 arbetsdagar
    46.00 €
    ( 54.74 € )
    15 arbetsdagar
    67.29 €
    ( 80.08 € )
    6 arbetsdagar
    40.55 €
    ( 48.25 € )
    6 arbetsdagar
    64.29 €
    ( 76.51 € )
    6 arbetsdagar
    72.10 €
    ( 85.80 € )
    6 arbetsdagar
    89.55 €
    ( 106.56 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    It is used for machining of pipe taper female threads, but is suitable for easy processing conditions.