Bekräftad
  • Shank width(mm)
  • Shank Total Length(mm)
  • Shank height(mm)
  • Nominal Number
  • Tip Part A(mm)
  • Tip Part B(mm)
  • Tip Part C(mm)
  • r
  • Material type
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar

Carbide Bit JIS39 Right Hinge (39-M20)

Carbide Bit JIS39 Right Hinge 39-M20

Artikelnummer:

39-M20
Rensa
    Antal:
    Loading...

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    39-M20

    Shank width

    (mm)

    Shank Total Length

    (mm)

    Shank height

    (mm)

    Nominal Number

    Tip Part A

    (mm)

    Tip Part B

    (mm)

    Tip Part C

    (mm)

    r

    Material type

    Minsta beställningsantal
    10
    80
    10
    0
    10
    10
    3
    2
    M20
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    38.48 €
    ( 45.79 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    It is a JIS standard product.
    Please use "Sanwa Carbide Tool Bits" for "streamlining production and reducing costs."
    Minimum order quantity: 1 pc.

    Artikelnumret har bekräftats