Bekräftad
  • A(mm)
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • E(mm)
  • F(mm)
  • Applicable Bolt
  • Mass(g)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar

Guide Block (Straight Type)【2 stycken】 (SGB1818)

Guide Block (Straight Type) SGB1818

Artikelnummer:

SGB1818
Rensa
    Antal:
    Förpackning (2 stycken)
    Loading...

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    SGB1818

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    E

    (mm)

    F

    (mm)

    Applicable Bolt

    Mass

    (g)

    Minsta beställningsantal
    18
    10
    22
    7
    11
    3
    M6x15
    30
    1 förpackningar

    2 stycken

    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    55.24 €
    ( 65.74 € )
    5 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    Can be used where the groove width of the fixed object and table is the same. When the groove width is different, use the E-605 guide block (stepped) and E-275B guide block.

    Artikelnumret har bekräftats