Artikelnummer:
kandidater hittades.Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
87.36 € ( 103.96 € ) | 7 arbetsdagar |
93.42 € ( 111.17 € ) | 7 arbetsdagar |
89.53 € ( 106.54 € ) | 7 arbetsdagar |
94.91 € ( 112.94 € ) | 7 arbetsdagar |
104.33 € ( 124.15 € ) | 7 arbetsdagar |
121.40 € ( 144.47 € ) | 7 arbetsdagar |
90.73 € ( 107.97 € ) | 7 arbetsdagar |
95.46 € ( 113.60 € ) | 7 arbetsdagar |
91.57 € ( 108.97 € ) | 5 arbetsdagar |
96.27 € ( 114.56 € ) | 7 arbetsdagar |
121.41 € ( 144.48 € ) | 7 arbetsdagar |
108.39 € ( 128.98 € ) | 7 arbetsdagar |
121.41 € ( 144.48 € ) | 7 arbetsdagar |
91.44 € ( 108.81 € ) | 7 arbetsdagar |
98.83 € ( 117.61 € ) | 7 arbetsdagar |
92.25 € ( 109.78 € ) | 7 arbetsdagar |
101.01 € ( 120.20 € ) | 7 arbetsdagar |
121.43 € ( 144.50 € ) | 7 arbetsdagar |
109.09 € ( 129.82 € ) | 7 arbetsdagar |
140.29 € ( 166.95 € ) | 7 arbetsdagar |
91.49 € ( 108.87 € ) | 7 arbetsdagar |
93.64 € ( 111.43 € ) | 5 arbetsdagar |
100.90 € ( 120.07 € ) | 7 arbetsdagar |
103.05 € ( 122.63 € ) | 7 arbetsdagar |
141.66 € ( 168.58 € ) | 7 arbetsdagar |
93.51 € ( 111.28 € ) | 7 arbetsdagar |
95.69 € ( 113.87 € ) | 7 arbetsdagar |
145.21 € ( 172.80 € ) | 7 arbetsdagar |
141.15 € ( 167.97 € ) | 7 arbetsdagar |
147.04 € ( 174.98 € ) | 7 arbetsdagar |
149.75 € ( 178.20 € ) | 7 arbetsdagar |
147.98 € ( 176.10 € ) | 7 arbetsdagar |
145.27 € ( 172.87 € ) | 7 arbetsdagar |
110.28 € ( 131.23 € ) | 7 arbetsdagar |
112.18 € ( 133.49 € ) | 7 arbetsdagar |
135.43 € ( 161.16 € ) | 7 arbetsdagar |
106.23 € ( 126.41 € ) | 7 arbetsdagar |
123.21 € ( 146.62 € ) | 5 arbetsdagar |
121.32 € ( 144.37 € ) | 7 arbetsdagar |
Because a flange is included, it can be secured with a screw from the top. Dimension A in 0.1 increments and dimension A tolerance specially corresponding to h6, m6 and p6 is possible. It is a standard tip tapered shape. Diamond pin allows selection of the orientation of the diamond. (PFD/PFDS type)