Filtreringsvillkor
  • Blade diameter (D)(φ mm)
  • Blade width (ℓ)(mm)
  • Neck diameter (d1)(mm)
  • Neck length (ℓ1)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar

T-Slot End Mill (TSE-24-7)

Artikelnummer:

TSE-24-7
Rensa
    Antal:

    Produktinformation

     

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    TSE-24-7

    Blade diameter (D)

    (φ mm)

    Blade width (ℓ)

    (mm)

    Neck diameter (d1)

    (mm)

    Neck length (ℓ1)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    24
    7
    10
    24
    125
    16
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    184.06 €
    ( 219.03 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    From heavy duty cutting through aluminum machining. The cutting edge is eccentric. The odd number of blades minimizes eccentricity. Large chip pocket.