Filtreringsvillkor
  • Outer Diameter(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Included ring bore diameter(mm)
  • Trusco Code
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar
    • Inom 11 arbetsdagar

Scissors (Dry Type) - Red Wave Type

Scissors (Dry Type) - Red Wave Type

Artikelnummer:

Ej färdigt: 2 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer

    Outer Diameter

    (mm)

    Hole Diameter

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    Included ring bore diameter

    (mm)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Minsta beställningsantal
    105
    20
    14500
    15
    390-7759
    140
    1 stycken
    125
    22
    12200
    20
    390-7767
    190
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    64.66 €
    ( 76.95 € )
    11 arbetsdagar
    102.01 €
    ( 121.39 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    The wave will finish the ideal cut end.
    It is also capable of cutting granites.
    [Use]
    For the cutting of concrete, granites, hard bricks, roof tiles, etc.