Filtreringsvillkor
  • Lager
  • Particle Size(#)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
    • Inom 6 arbetsdagar
    • Inom 9 arbetsdagar
  • Poly-Net Sheet

    Poly-Net Sheet

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 14 kandidater hittades.
      Antal:

      Artikelnummerlista

      Antal artiklar

      Particle Size

      (#)

      Minsta beställningsantal
      80
      25 stycken
      100
      25 stycken
      120
      25 stycken
      150
      25 stycken
      180
      1 stycken
      220
      25 stycken
      240
      25 stycken
      280
      25 stycken
      320
      25 stycken
      400
      25 stycken
      500
      25 stycken
      600
      25 stycken
      800
      25 stycken
      1000
      25 stycken
      Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
      Standardavsändningsdatum
      8.40 €
      ( 10.00 € )
      6 arbetsdagar
      5.45 €
      ( 6.49 € )
      9 arbetsdagar
      5.10 €
      ( 6.07 € )
      9 arbetsdagar
      4.42 €
      ( 5.26 € )
      9 arbetsdagar
      3.59 €1.87 €
      ( 2.23 € )
      Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
      4.17 €
      ( 4.96 € )
      9 arbetsdagar
      4.20 €
      ( 5.00 € )
      6 arbetsdagar
      4.15 €
      ( 4.94 € )
      9 arbetsdagar
      4.19 €
      ( 4.99 € )
      9 arbetsdagar
      4.17 €
      ( 4.96 € )
      6 arbetsdagar
      4.15 €
      ( 4.94 € )
      6 arbetsdagar
      4.14 €
      ( 4.93 € )
      9 arbetsdagar
      4.92 €
      ( 5.85 € )
      9 arbetsdagar
      5.17 €
      ( 6.15 € )
      9 arbetsdagar

      Detaljerad information

      Grundläggande information

      Can be used for both dry type and wet type.

      [Features]
      · Abrasive material is uniformly adhered to both sides of the synthetic fiber mesh material.
      · Since there is no clogging, and both sides can be used, service life is extremely long without any change in the sharpness.
      · Can be used for both dry type and wet type.
      · Since it is flexible, it is easy to use for machine polishing as well as manual work.