Bekräftad
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få

MOKUBA Carbide Scraper D40-45

MOKUBA Carbide Scraper D40-45 D40-45

Artikelnummer:

D40-45
Rensa
    Antal:
    Loading...

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    D40-45
    Minsta beställningsantal
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    34.23 €16.09 €
    ( 19.15 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    With the carbide alloy brazed on the blade edge, it doesn't easily wear even when used for a long period of time.
    - A piercing type for tapping.
    [Use]
    For paint scraping and scraper work.
    For removal of tiles.

    Artikelnumret har bekräftats