Filtreringsvillkor
  • Amount Of Content
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar

Dedicated Tweezer Case PTK-90

Dedicated Tweezer Case PTK-90 PTK-90

Artikelnummer:

PTK-90
Rensa
    • Den här artikeln kan beställas med 10 enheter.

    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    PTK-90

    Amount Of Content

    Minsta beställningsantal
    1 pc.
    10 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    20.35 €
    ( 24.22 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    Dedicated tweezer case with a clip that can protect the tip of the tweezers thanks to the double layer structure inside the case.
    [Features]
    · Convenient to carry with a clip on the back of the case.
    · Can be used for tweezers as long as 125 mm.
    [Applications]
    · For carrying and protecting the tips of tweezers, etc.