Filtreringsvillkor

Titanium Tweezers Non-Magnetic Type Total Length (mm) 70–120

Artikelnummer:

Ej färdigt: 2 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer

    Overall Length

    (mm)

    Tip

    Trusco Code

    Amount Of Content

    Minsta beställningsantal
    120
    Rounded-end tapered tip
    261-7234
    1 pc.
    1 stycken
    115
    Diagonal tapering point type
    261-7277
    1 pc.
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    70.62 €
    ( 84.04 € )
    7 arbetsdagar
    87.91 €
    ( 104.61 € )
    7 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    • No quality change occurs even when being contact with 885 °C object.
    [Application]
    • Electronic and precision component assembly work.
    • Soldering.