Filtreringsvillkor

Shelf Component Single Vibration-Damping Brackets (Made of Stainless Steel)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 3 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer

    Color

    Width dimension

    (mm)

    Depth

    (mm)

    Trusco Code

    Mass

    Metal fittings type

    Amount Of Content

    Minsta beställningsantal
    Silver
    129
    129
    507-2972
    95g
    Single Anti-Vibration Plate, Large
    1 pc.
    16 stycken
    Silver
    76
    76
    507-2964
    17g
    Single Anti-Vibration Plate, Small
    1 pc.
    16 stycken
    Neogray
    81
    72
    414-4929
    44g
    Corner Brackets
    1 pc.
    16 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    10.92 €
    ( 12.99 € )
    6 arbetsdagar
    0.86 €
    ( 1.02 € )
    6 arbetsdagar
    2.46 €
    ( 2.93 € )
    7 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    To be used for the corners of shelves for lightweight items to reduce vibration.