Filtreringsvillkor
  • Tip angle (θ)
  • Maximum Blade Diameter (D)(mm)
  • Minimum Machining Diameter Ds(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • ℓs(mm)
  • S(mm)
  • Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 8 arbetsdagar
    • Inom 9 arbetsdagar

Mini Eco

Mini Eco

Artikelnummer:

Ej färdigt: 4 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Tip angle (θ)

    Maximum Blade Diameter (D)

    (mm)

    Minimum Machining Diameter Ds

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    ℓs

    (mm)

    S

    (mm)

    Capacity (Countersink Chamfering)

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    120
    12.3
    0.71
    95
    80
    3.3
    1.0~11.7
    1 stycken
    120
    12.3
    0.71
    155
    140
    3.3
    1.0~11.7
    1 stycken
    90
    10.3
    0.88
    95
    80
    4.7
    1.2~9.7
    1 stycken
    90
    10.3
    0.88
    155
    140
    4.7
    1.2~9.7
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    112.24 €
    ( 133.57 € )
    9 arbetsdagar
    148.66 €
    ( 176.91 € )
    9 arbetsdagar
    101.27 €
    ( 120.51 € )
    8 arbetsdagar
    148.66 €
    ( 176.91 € )
    9 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    · Reduces the processing cost. : The 3-cornered insert reduces customer machining costs.
    · Improved tip shape and cutting edge specification improve machinability and chip discharge.
    · Ultrafine particle base material has a new coating for a long service life