Filtreringsvillkor
  • Tip angle (θ)
  • Maximum Blade Diameter (D)(mm)
  • Minimum Machining Diameter Ds(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • ℓs(mm)
  • S(mm)
  • Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 8 arbetsdagar
    • Inom 9 arbetsdagar

Momi Eco

Momi Eco

Artikelnummer:

Ej färdigt: 4 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Tip angle (θ)

    Maximum Blade Diameter (D)

    (mm)

    Minimum Machining Diameter Ds

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    ℓs

    (mm)

    S

    (mm)

    Capacity (Countersink Chamfering)

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    120
    17.1
    0.71
    100
    80
    4.7
    1.0~16.5
    1 stycken
    120
    17.1
    0.71
    160
    140
    4.7
    1.0~16.5
    1 stycken
    90
    14.2
    0.88
    100
    80
    6.7
    1.2~13.6
    1 stycken
    90
    14.2
    0.88
    160
    140
    6.7
    1.2~13.6
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    160.12 €
    ( 190.54 € )
    9 arbetsdagar
    239.85 €
    ( 285.42 € )
    9 arbetsdagar
    144.46 €
    ( 171.91 € )
    8 arbetsdagar
    239.85 €
    ( 285.42 € )
    9 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    · Reduces the processing cost. : The 3-cornered insert reduces customer machining costs.
    · Improved tip shape and cutting edge specification improve machinability and chip discharge.
    · Ultrafine particle base material has a new coating for a long service life