Filtreringsvillkor
  • Tip angle (θ)
  • Maximum Blade Diameter (D)(mm)
  • Minimum Machining Diameter Ds(mm)
  • S(mm)
  • Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 8 arbetsdagar

Mini Eco 2

Mini Eco 2

Artikelnummer:

Ej färdigt: 3 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Tip angle (θ)

    Maximum Blade Diameter (D)

    (mm)

    Minimum Machining Diameter Ds

    (mm)

    S

    (mm)

    Capacity (Countersink Chamfering)

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    30
    18.6
    7
    3.3
    7.3~18.0
    1 stycken
    45
    16.5
    7
    4.7
    7.3~15.9
    1 stycken
    60
    17.7
    11
    5.8
    11.3~17.1
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    177.54 €
    ( 211.27 € )
    8 arbetsdagar
    224.49 €
    ( 267.14 € )
    8 arbetsdagar
    195.24 €
    ( 232.34 € )
    8 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    · Reduces the processing cost. : The 3-cornered insert reduces customer machining costs.
    · Improved tip shape and cutting edge specification improve machinability and chip discharge.
    · Ultrafine particle base material has a new coating for a long service life