Filtreringsvillkor
  • Tip angle (θ)
  • Maximum Blade Diameter (D)(mm)
  • Minimum Machining Diameter Ds(mm)
  • S(mm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 8 arbetsdagar
    • Inom 9 arbetsdagar

Young Men

Young Men

Artikelnummer:

Ej färdigt: 3 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Tip angle (θ)

    Maximum Blade Diameter (D)

    (mm)

    Minimum Machining Diameter Ds

    (mm)

    S

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    30
    62.2
    20
    11.8
    1 stycken
    45
    58.2
    23.8
    17.2
    1 stycken
    60
    58.2
    33.8
    21.1
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    335.94 €
    ( 399.77 € )
    8 arbetsdagar
    412.72 €
    ( 491.14 € )
    9 arbetsdagar
    305.46 €
    ( 363.50 € )
    8 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    · C15 chamfering. An excellent finish without chattering after one round of chamfering.
    · Chamfering performance next only to that of "Gentlemen" at a price equivalent to "Chamfering Cutter".