Artikelnummer:
kandidater hittades.Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
866.22 € ( 1,030.80 € ) | 9 arbetsdagar |
866.22 € ( 1,030.80 € ) | 9 arbetsdagar |
832.02 € ( 990.10 € ) | 9 arbetsdagar |
817.00 € ( 972.23 € ) | 9 arbetsdagar |
832.02 € ( 990.10 € ) | 9 arbetsdagar |
797.88 € ( 949.48 € ) | 9 arbetsdagar |
720.12 € ( 856.94 € ) | 9 arbetsdagar |
763.76 € ( 908.87 € ) | 9 arbetsdagar |
794.43 € ( 945.37 € ) | 9 arbetsdagar |
614.29 € ( 731.01 € ) | 9 arbetsdagar |
740.92 € ( 881.69 € ) | 9 arbetsdagar |
740.92 € ( 881.69 € ) | 9 arbetsdagar |
740.92 € ( 881.69 € ) | 9 arbetsdagar |
[Features]
· The longest blade length. It is also possible to machine difficult-to-cut materials with a unique breaker with a tip blade length of 30 mm.
· Available in 13 angles from 15° to 75°.