Filtreringsvillkor
  • Maximum Blade Diameter (D)(mm)
  • Number of flutes
  • Minimum Machining Diameter Ds(mm)
  • φd(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • ℓs(mm)
  • ℓn(mm)
  • L3(mm)
  • Z(mm)
  • Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 9 arbetsdagar

Ryanmencut V

Artikelnummer:

Ej färdigt: 3 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Maximum Blade Diameter (D)

    (mm)

    Number of flutes

    Minimum Machining Diameter Ds

    (mm)

    φd

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    ℓs

    (mm)

    ℓn

    (mm)

    L3

    (mm)

    Z

    (mm)

    Capacity (Countersink Chamfering)

    (mm)

    Drawing

    Ds2

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    19.5
    1
    6.7
    12
    150
    128
    22
    -
    6.57
    13~19.5
    1
    13
    1 stycken
    35.9
    ZigZag 2
    18
    16
    200
    175
    25
    18.3
    9.0
    18~35.9
    2
    -
    1 stycken
    45.6
    ZigZag 4
    28
    25
    200
    175
    25
    18.5
    9.0
    28~45.6
    2
    -
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    223.27 €
    ( 265.69 € )
    9 arbetsdagar
    421.18 €
    ( 501.20 € )
    9 arbetsdagar
    470.37 €
    ( 559.74 € )
    9 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    · Simultaneous chamfering. : Can be used for front and back chamfering, as well as side V-grooving