Filtreringsvillkor
  • Lager
  • Hair length(mm)
  • Outer diameter of bristles(mm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
    • Inom 6 arbetsdagar
  • Capacitive Brush Single Winding (P.P.S)

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 3 kandidater hittades.
      Antal:

      Artikelnummerlista

      Antal artiklar

      Hair length

      (mm)

      Outer diameter of bristles

      (mm)

      Trusco Code

      Mass

      Minsta beställningsantal
      6.1
      16
      258-9401
      16(g)
      1 stycken
      10.6
      25
      258-9427
      18(g)
      1 stycken
      7.6
      19
      258-9419
      17(g)
      2 stycken
      Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
      Standardavsändningsdatum
      9.53 €5.43 €
      ( 6.46 € )
      Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
      11.30 €6.10 €
      ( 7.26 € )
      Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
      11.42 €
      ( 13.59 € )
      6 arbetsdagar

      Detaljerad information

      Grundläggande information

      [Features]
      Cylinder-shaped bristles allow cleaning the inside of relatively thin pipes.
      It is a twisted brush with excellent chemical resistance and heat resistance.
      [Applications]
      For cleaning the inside of the pipe, rust removal, deburring, etc.