Filtreringsvillkor
  • Hair length(mm)
  • Outer diameter of bristles(mm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar
    • Inom 7 arbetsdagar

Capacitive Brush Double Winding (Pig Bristle)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 4 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Hair length

    (mm)

    Outer diameter of bristles

    (mm)

    Trusco Code

    Mass

    Minsta beställningsantal
    2.5
    9
    258-9516
    22(g)
    2 stycken
    4.0
    12
    258-9524
    23(g)
    2 stycken
    6.0
    16
    258-9532
    23(g)
    2 stycken
    7.0
    18
    258-9541
    23(g)
    2 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    17.10 €
    ( 20.35 € )
    6 arbetsdagar
    17.12 €
    ( 20.37 € )
    6 arbetsdagar
    17.12 €
    ( 20.37 € )
    6 arbetsdagar
    17.12 €
    ( 20.37 € )
    7 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    Cylinder-shaped bristles allow cleaning the inside of relatively thin pipes.
    It is a suitable for hard work twisted brush with hard to bend handle, made of 4 twisted wires.
    [Applications]
    For cleaning the inside of the pipe, rust removal, deburring, etc.