Filtreringsvillkor
  • Lager
  • Hair length(mm)
  • Outer diameter of bristles(mm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
    • Inom 6 arbetsdagar
    • Inom 7 arbetsdagar
    • Inom 9 arbetsdagar
  • Capacitive Brush Double Winding (66 Nylon)

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 5 kandidater hittades.
      Antal:

      Artikelnummerlista

      Antal artiklar

      Hair length

      (mm)

      Outer diameter of bristles

      (mm)

      Trusco Code

      Mass

      Minsta beställningsantal
      2.5
      9
      258-9567
      23(g)
      4 stycken
      4.0
      12
      258-9575
      23(g)
      1 stycken
      6.0
      16
      258-9583
      24(g)
      1 stycken
      7.0
      18
      258-9591
      25(g)
      2 stycken
      10.5
      25
      258-9605
      27(g)
      2 stycken
      Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
      Standardavsändningsdatum
      16.50 €
      ( 19.64 € )
      7 arbetsdagar
      12.68 €
      ( 15.09 € )
      9 arbetsdagar
      12.69 €6.35 €
      ( 7.56 € )
      Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
      16.51 €
      ( 19.65 € )
      6 arbetsdagar
      16.53 €
      ( 19.67 € )
      6 arbetsdagar

      Detaljerad information

      Grundläggande information

      [Features]
      Cylinder-shaped bristles allow cleaning the inside of relatively thin pipes.
      It is a suitable for hard work twisted brush with hard to bend handle, made of 4 twisted wires.
      [Applications]
      For cleaning the inside of the pipe, rust removal, deburring, etc.