Filtreringsvillkor
  • Lager
  • Hair length(mm)
  • Hair end width(mm)
  • Overall Length(mm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
    • Inom 6 arbetsdagar
    • Inom 9 arbetsdagar
  • Oil brush (bamboo handle)【5 stycken】

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 3 kandidater hittades.
      Antal:

      Artikelnummerlista

      Antal artiklar

      Hair length

      (mm)

      Hair end width

      (mm)

      Overall Length

      (mm)

      Trusco Code

      Mass

      Minsta beställningsantal
      27
      15
      195
      330-4213
      15 (g/bag)
      10 förpackningar

      5 stycken

      27
      20
      230
      330-4221
      30 (g/Bag)
      5 förpackningar

      5 stycken

      33
      30
      245
      330-4230
      45 (g/bag)
      1 förpackningar

      5 stycken

      Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
      Standardavsändningsdatum
      8.68 €
      ( 10.33 € )
      6 arbetsdagar
      11.75 €
      ( 13.98 € )
      9 arbetsdagar
      6.16 €3.57 €
      ( 4.25 € )
      Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag

      Detaljerad information

      Grundläggande information


      It has excellent workability with the light bamboo handle. There will be a little damage to the machine if it gets caught.
      [Applications]
      For applying oil to machines including drilling machines, lathes, etc.