Filtreringsvillkor

Zirconia Endless Belt【10 stycken】

Artikelnummer:

Ej färdigt: 5 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Particle Size

    (#)

    Trusco Code

    Mass

    Minsta beställningsantal
    40
    299-7231
    1,900 (g/box)
    1 förpackningar

    10 stycken

    60
    299-7240
    1,600 (g/box)
    1 förpackningar

    10 stycken

    80
    299-7258
    1,400 (g/box)
    1 förpackningar

    10 stycken

    100
    299-7266
    1,300 (g/box)
    1 förpackningar

    10 stycken

    120
    299-7274
    1,200 (g/box)
    1 förpackningar

    10 stycken

    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    104.84 €
    ( 124.76 € )
    6 arbetsdagar
    93.36 €
    ( 111.10 € )
    6 arbetsdagar
    87.19 €
    ( 103.76 € )
    6 arbetsdagar
    80.00 €
    ( 95.20 € )
    6 arbetsdagar
    79.12 €
    ( 94.15 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    - Since zirconia abrasive grains are used in grinding material, the sharpness is good, and shows excellent grinding force.
    - The heat sheet is double coated, occurrence of grinding heat is less, and quenching is reduced.
    - Strong fibers are used in the base material for improved durability.
    [Applications]
    - Suitable for grinding and polishing of stainless material, steel material, etc.
    - Widely usable for general polishing through to heavy duty grinding.
    - Burr removal, bead removal and black scale removal from metal working tools, devices, etc.,
    - Tool used: Belt Sander (100 x 915 mm Type)