Filtreringsvillkor
  • Lager
  • Grindstone section external diameter(mm)
  • Shaft length(mm)
  • Width(mm)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
    • Inom 6 arbetsdagar
  • PA (Pink) Grindstone with Shaft (Shaft Diam. 6 mm)【5 stycken】

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 7 kandidater hittades.
      Antal:

      Artikelnummerlista

      Antal artiklar

      Grindstone section external diameter

      (mm)

      Shaft length

      (mm)

      Width

      (mm)

      Shape

      Max. Rotational Speed

      (rpm)

      Trusco Code

      Mass

      Minsta beställningsantal
      16
      36
      32
      Cylinder
      33600
      175-8098
      135 g/box
      1 förpackningar

      5 stycken

      19
      36
      38
      Umbrella
      35800
      175-8101
      115 g/box
      1 förpackningar

      5 stycken

      19
      36
      38
      Cylinder
      25600
      175-8110
      190 g/box
      1 förpackningar

      5 stycken

      19
      36
      38
      Bullet Nose
      25600
      175-8128
      170 g/box
      1 förpackningar

      5 stycken

      25
      38
      25
      Cylinder
      25600
      175-8136
      200 g/box
      1 förpackningar

      5 stycken

      25
      36
      50
      Umbrella
      19000
      175-8144
      220 g/box
      1 förpackningar

      5 stycken

      32
      38
      10
      Flat
      29800
      175-8152
      150 g/box
      1 förpackningar

      5 stycken

      Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
      Standardavsändningsdatum
      18.33 €9.71 €
      ( 11.55 € )
      Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
      30.17 €
      ( 35.90 € )
      6 arbetsdagar
      28.14 €
      ( 33.49 € )
      6 arbetsdagar
      30.87 €
      ( 36.74 € )
      6 arbetsdagar
      24.68 €
      ( 29.37 € )
      6 arbetsdagar
      37.72 €
      ( 44.89 € )
      6 arbetsdagar
      24.65 €
      ( 29.33 € )
      6 arbetsdagar

      Detaljerad information

      Grundläggande information

      [Features]
      • For use for hardened steels and thermal refined steels.
      - Since the WA (White Alundum) has great toughness and hardness, it retains its shape well, has a long dressing cycle and generates less heat when polishing. Also, can be used in fields with more severe cutting conditions than possible with WA types.
      [Applications]
      - Suitable for: Carbon steels (quenched), general steel materials, tempered steel and forged items. Suitable for: carbon tool steels (SK), alloy tool steels (SKD / SKS), high-speed steels (SKH), and stainless steel (SUS).