Filtreringsvillkor

New Nylon Disc (High-Speed Rotation Type)【5 stycken】

Artikelnummer:

Ej färdigt: 15 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Outer diameter Dimensions

    (mm)

    Inner Diameter Dimension

    (mm)

    Particle Size

    (#)

    Details Type

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    Number of non-woven fabric cloths (pieces)

    Trusco Code

    Mass

    Maximum operating rotation speed

    Accessory

    Minsta beställningsantal
    95
    16
    60
    O.D. 95 mm
    12000
    27
    379-9760
    385 g/box
    59.7m/s(3580m/min)
    Only ø95 Comes with Adapter for 15 mm Hole (1 Piece per Box)
    1 förpackningar

    5 stycken

    95
    16
    120
    O.D. 95 mm
    12000
    28
    379-9778
    390 g/box
    59.7m/s(3580m/min)
    Only ø95 Comes with Adapter for 15 mm Hole (1 Piece per Box)
    1 förpackningar

    5 stycken

    95
    16
    240
    O.D. 95 mm
    12000
    28
    379-9786
    370 g/box
    59.7m/s(3580m/min)
    Only ø95 Comes with Adapter for 15 mm Hole (1 Piece per Box)
    1 förpackningar

    5 stycken

    95
    16
    320
    O.D. 95 mm
    12000
    29
    379-9794
    350 g/box
    59.7m/s(3580m/min)
    Only ø95 Comes with Adapter for 15 mm Hole (1 Piece per Box)
    1 förpackningar

    5 stycken

    95
    16
    600
    O.D. 95 mm
    12000
    29
    379-9808
    330 g/box
    59.7m/s(3580m/min)
    Only ø95 Comes with Adapter for 15 mm Hole (1 Piece per Box)
    1 förpackningar

    5 stycken

    125
    16
    60
    O.D. 125 mm
    9000
    29
    379-9816
    628 g/box
    58.9m/(s 3533m/min)
    -
    1 förpackningar

    5 stycken

    125
    16
    120
    O.D. 125 mm
    9000
    35
    379-9824
    550 g/box
    58.9m/(s 3533m/min)
    -
    1 förpackningar

    5 stycken

    125
    16
    240
    O.D. 125 mm
    9000
    35
    379-9832
    608 g/box
    58.9m/(s 3533m/min)
    -
    1 förpackningar

    5 stycken

    125
    16
    320
    O.D. 125 mm
    9000
    35
    379-9841
    608 g/box
    58.9m/(s 3533m/min)
    -
    1 förpackningar

    5 stycken

    125
    16
    600
    O.D. 125 mm
    9000
    36
    379-9859
    578 g/box
    58.9m/(s 3533m/min)
    -
    1 förpackningar

    5 stycken

    180
    22
    60
    O.D. 180 mm
    6500
    45
    379-9867
    1,370 g/box
    61.2m/(s 3674m/min)
    -
    1 förpackningar

    5 stycken

    180
    22
    120
    O.D. 180 mm
    6500
    54
    379-9875
    1,320 g/box
    61.2m/(s 3674m/min)
    -
    1 förpackningar

    5 stycken

    180
    22
    240
    O.D. 180 mm
    6500
    54
    379-9883
    1,290 g/box
    61.2m/(s 3674m/min)
    -
    1 förpackningar

    5 stycken

    180
    22
    320
    O.D. 180 mm
    6500
    54
    379-9891
    1,270 g/box
    61.2m/(s 3674m/min)
    -
    1 förpackningar

    5 stycken

    180
    22
    600
    O.D. 180 mm
    6500
    58
    379-9905
    1,230 g/box
    61.2m/(s 3674m/min)
    -
    1 förpackningar

    5 stycken

    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    70.23 €
    ( 83.57 € )
    6 arbetsdagar
    73.00 €
    ( 86.87 € )
    6 arbetsdagar
    70.11 €
    ( 83.43 € )
    6 arbetsdagar
    69.92 €
    ( 83.20 € )
    6 arbetsdagar
    69.75 €
    ( 83.00 € )
    9 arbetsdagar
    100.42 €
    ( 119.50 € )
    6 arbetsdagar
    103.49 €
    ( 123.15 € )
    6 arbetsdagar
    100.23 €
    ( 119.27 € )
    6 arbetsdagar
    100.23 €
    ( 119.27 € )
    6 arbetsdagar
    99.97 €
    ( 118.96 € )
    6 arbetsdagar
    121.40 €
    ( 144.47 € )
    6 arbetsdagar
    125.60 €
    ( 149.46 € )
    6 arbetsdagar
    120.90 €
    ( 143.87 € )
    6 arbetsdagar
    120.77 €
    ( 143.72 € )
    6 arbetsdagar
    120.52 €
    ( 143.42 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    - No burning in or clogging, even when adjusting the number of rotations. (High Rotation Model)
    • Uses a nylon polishing material in which intertwined nylon fibers are added with abrasive materials and then bound together.
    •Allows polishing without excessively cutting into the polished material.
    [Applications]
    • For removing weld burn, sealer sanding of curved surfaces or round parts of woodworking materials, finishing before painting, satin finishing, pre-treatment for mirror surface finishing, or removing paint.