Filtreringsvillkor

Insert for Cutter SEER○○○-JS

Artikelnummer:

Ej färdigt: 7 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Work material

    D1

    (mm)

    S1

    (mm)

    Nominal Code

    Material Number

    Compatible cutter

    Minsta beställningsantal
    Steel / Stainless Steel
    12.7
    3.18
    SEER1203AFEN-JS
    F7030
    SE445
    10 stycken
    Cast Iron
    12.7
    3.18
    SEER1203AFEN-JS
    MC5020
    SE445
    10 stycken
    Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloy / High Hardness Material
    12.7
    3.18
    SEER1203AFEN-JS
    VP15TF
    SE445
    10 stycken
    Steel / Stainless Steel
    12.7
    3.18
    SEER1203EFER-JS
    F7030
    SE415、QSE415
    10 stycken
    Cast Iron
    12.7
    3.18
    SEER1203EFER-JS
    MC5020
    SE415、QSE415
    10 stycken
    Steel / Stainless Steel
    15.875
    4.76
    SEER1504AFEN-JS
    F7030
    SE545
    10 stycken
    Cast Iron
    15.875
    4.76
    SEER1504AFEN-JS
    MC5020
    SE545
    10 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    13.46 €
    ( 16.02 € )
    9 arbetsdagar
    13.46 €
    ( 16.02 € )
    8 arbetsdagar
    13.46 €
    ( 16.02 € )
    7 arbetsdagar
    13.46 €
    ( 16.02 € )
    8 arbetsdagar
    13.46 €
    ( 16.02 € )
    9 arbetsdagar
    25.57 €
    ( 30.43 € )
    9 arbetsdagar
    25.57 €
    ( 30.43 € )
    9 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    An insert for rotary tools with a relief angle of 20°. Wedge type for general-purpose.