Filtreringsvillkor

EWB Boring Head (High-Speed Finishing / Automatic Balance Compensation Mechanism Built-In)

EWB Boring Head (High-Speed Finishing / Automatic Balance Compensation Mechanism Built-In)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 5 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    Beställningen pausad
    Beställningen pausad
    Beställningen pausad
    Beställningen pausad
    Beställningen pausad

    Minimum Machining Diameter

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    Machining Diameter φD

    (mm)

    Compatible Tip

    Compatible shank CK NO.

    Mass

    (g)

    Insert Holder (Accessory)

    Minsta beställningsantal
    32
    40
    37
    32–42
    TP08
    CK3
    200
    EBH3-1
    1 stycken
    41
    47
    43
    41~54
    TC11
    CK4
    380
    EBH4-1
    1 stycken
    53
    57
    53
    53~70
    TC11
    CK5
    780
    EBH5-1
    1 stycken
    68
    71
    67
    68~88
    TC11
    CK6
    1650
    EBH6-1
    1 stycken
    85
    71
    67
    85~105
    TC11
    CK6
    1690
    EBH6-1
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    1,145.00 €
    ( 1,362.55 € )
    10 arbetsdagar
    1,249.00 €
    ( 1,486.31 € )
    10 arbetsdagar
    1,400.00 €
    ( 1,666.00 € )
    10 arbetsdagar
    1,549.00 €
    ( 1,843.31 € )
    10 arbetsdagar
    1,613.00 €
    ( 1,919.47 € )
    10 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Features]
    · With excellent dynamic balance, it achieves high-speed processing and stable precision.
    · Automatic balance compensation.
    · Accurate φ0.01 mm unit scale ultra-precision head.