Artikelnummer:
kandidater hittades.Artikelnummer |
---|
Beställningen pausad |
Beställningen pausad |
Beställningen pausad |
Beställningen pausad |
Beställningen pausad |
Beställningen pausad |
Beställningen pausad |
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
829.00 € ( 986.51 € ) | 8 arbetsdagar |
879.00 € ( 1,046.01 € ) | 6 arbetsdagar |
948.00 € ( 1,128.12 € ) | 6 arbetsdagar |
1,050.00 € ( 1,249.50 € ) | 10 arbetsdagar |
1,162.00 € ( 1,382.78 € ) | 10 arbetsdagar |
1,288.00 € ( 1,532.72 € ) | 8 arbetsdagar |
1,499.00 € ( 1,783.81 € ) | 10 arbetsdagar |
684.14 € ( 814.13 € ) | 10 arbetsdagar |
[Specifications]
・Applicable Tip Shape: T (Triangle)
・Application: Internal Diameter
・Compatible Tip: TP08, TC11
・Lubrication Hole Y/N: Available
[Features]
・The EWN single cutter boring tool program for fine boring covers a range of Ø 20-203 mm with only 7 fine boring heads
・Due to the optimized balance over the whole adjustment range, cutting speeds up to 1200 m/min are permitted