Filtreringsvillkor
  • L(mm)
  • Machining Diameter φD(mm)
  • Compatible shank CK NO.
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 8 arbetsdagar
    • Inom 10 arbetsdagar

EWN Boring Head Set (For Finishing / Round Bit Type)

EWN Boring Head Set (For Finishing / Round Bit Type)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 3 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    Beställningen pausad

    L

    (mm)

    Machining Diameter φD

    (mm)

    Compatible shank CK NO.

    Mass

    (g)

    φD1

    (mm)

    φd

    (mm)

    S

    Minsta beställningsantal
    28.5
    1~22
    CK4
    250
    39
    10
    2.0
    1 stycken
    36
    1~32
    CK5
    500
    50
    12
    3.5
    1 stycken
    45
    1~54
    CK6
    1100
    63.5
    16
    4.5
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    440.00 €
    ( 523.60 € )
    10 arbetsdagar
    1,388.00 €
    ( 1,651.72 € )
    10 arbetsdagar
    533.80 €
    ( 635.22 € )
    8 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Specifications]
    ・Applicable Tip Shape: T (Triangle)
    ・Application: Internal Diameter
    ・Minimum Machining Diameter: 1
    ・L(mm): 28.5, 36, 45
    ・Lubrication Hole Y/N: Available

    [Features]
    ・Fine boring head in integral, modular, and screw-on execution for the precise machining of bores