Filtreringsvillkor
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • W(mm)
  • Mass(g)
  • Tap Size (M)
  • Tap Size (PT-PS)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar
    • Inom 8 arbetsdagar

TCN Type Tap Collet

TCN Type Tap Collet

Artikelnummer:

Ej färdigt: 23 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    W

    (mm)

    Mass

    (g)

    Tap Size (M)

    Tap Size (UNC)

    Tap Size (PT-PS)

    Minsta beställningsantal
    32
    19
    6.1
    15
    58
    5.0
    -
    -
    5/16
    -
    1 stycken
    32
    19
    8.0
    26
    67
    6.0
    -
    -
    7/16
    -
    1 stycken
    32
    19
    8.5
    26
    80
    6.5
    115
    M12
    -
    -
    1 stycken
    52
    32
    22.0
    42
    126
    17.0
    -
    -
    1・1/8
    -
    1 stycken
    52
    32
    9.0
    19
    73
    7.0
    -
    -
    1/2
    -
    1 stycken
    52
    32
    12.0
    19
    71
    9.0
    -
    -
    5/8
    -
    1 stycken
    52
    32
    6.1
    17
    60
    5.0
    -
    -
    5/16
    -
    1 stycken
    52
    32
    8.0
    17
    69
    6.0
    -
    -
    7/16
    -
    1 stycken
    52
    32
    5.5
    17
    51
    4.0
    340
    M5
    -
    -
    1 stycken
    52
    32
    6.0
    17
    53
    4.5
    340
    M6
    1/4
    -
    1 stycken
    52
    32
    6.2
    17
    60
    5.0
    340
    M8
    -
    -
    1 stycken
    52
    32
    14.0
    19
    74
    11.0
    345
    M18
    -
    -
    1 stycken
    52
    32
    15.0
    19
    78
    12.0
    340
    M20
    -
    -
    1 stycken
    52
    32
    17.0
    19
    87
    13.0
    325
    M22
    7/8
    -
    1 stycken
    52
    32
    19.0
    42
    113
    15.0
    440
    M24
    -
    -
    1 stycken
    52
    32
    20.0
    42
    123
    15.0
    430
    M27
    -
    -
    1 stycken
    52
    32
    23.0
    42
    126
    17.0
    -
    M30
    -
    -
    1 stycken
    52
    32
    21.0
    53
    103
    21.0
    580
    -
    -
    P1
    1 stycken
    52
    32
    14.0
    22
    66
    14.0
    340
    -
    -
    P1/2
    1 stycken
    52
    32
    9.0
    22
    53
    9.0
    370
    -
    -
    P1/4
    1 stycken
    52
    32
    6.0
    22
    49
    6.0
    380
    -
    -
    P1/8
    1 stycken
    52
    32
    17.0
    37
    83
    17.0
    410
    -
    -
    P3/4
    1 stycken
    52
    32
    11.0
    22
    54
    11.0
    360
    -
    -
    P3/8
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    122.40 €
    ( 145.66 € )
    6 arbetsdagar
    129.23 €
    ( 153.78 € )
    6 arbetsdagar
    115.20 €
    ( 137.09 € )
    6 arbetsdagar
    110.77 €
    ( 131.82 € )
    8 arbetsdagar
    110.77 €
    ( 131.82 € )
    6 arbetsdagar
    110.77 €
    ( 131.82 € )
    6 arbetsdagar
    110.77 €
    ( 131.82 € )
    6 arbetsdagar
    110.77 €
    ( 131.82 € )
    6 arbetsdagar
    102.14 €
    ( 121.55 € )
    6 arbetsdagar
    102.14 €
    ( 121.55 € )
    6 arbetsdagar
    102.14 €
    ( 121.55 € )
    6 arbetsdagar
    102.17 €
    ( 121.58 € )
    6 arbetsdagar
    102.14 €
    ( 121.55 € )
    8 arbetsdagar
    102.07 €
    ( 121.46 € )
    6 arbetsdagar
    102.66 €
    ( 122.17 € )
    6 arbetsdagar
    102.61 €
    ( 122.11 € )
    6 arbetsdagar
    110.77 €
    ( 131.82 € )
    6 arbetsdagar
    103.39 €
    ( 123.03 € )
    6 arbetsdagar
    102.14 €
    ( 121.55 € )
    6 arbetsdagar
    102.30 €
    ( 121.74 € )
    6 arbetsdagar
    99.62 €
    ( 118.55 € )
    6 arbetsdagar
    100.05 €
    ( 119.06 € )
    6 arbetsdagar
    102.25 €
    ( 121.68 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    The TCN and TCPN tap collets include a built-in torque adjustment mechanism. For the TCN tap collet, the tap and tap collet can be changed using the Quick Change method.